Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Allgemeine Grundsätze

SKF bietet ein umfangreiches Produktportfolio, das auf einen breiten Anwendungsbereich in allen Branchen abgestimmt ist, die Fluide zur Kraftübertragung einsetzen oder weiterverarbeiten.

SKF stellt Fluid-Dichtungen mit unterschiedlichen Technologien her:
  • Spritzgegossene thermoplastische Materialien wie Polyurethan, Polyacetal, Polyester und Nylon verschiedener Typen.
  • Formgepresste Elastomere wie NBR, FKM, XNBR und HNBR.
  • Spanend bearbeitete technische Kunststoffe wie reines PTFE, verschiedene PTFE-Gemische, PEEK, PPS, Nylon und UHMWPE.
  • Hochgenau gedrehte Führungsringe aus verstärkten Hartkunststoffen.
  • Präzisionsgegossene Hartkunststoff-Produkte für Spezialanwendungen

SKF Lösungen können in einem breiten Spektrum an Maßen, Materialien und Federelementen nach Kundenwunsch ausgeführt werden.
SKF logo