Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtlippe Typ A

Dichtlippen des Typs A (Lamellenfeder / Einfachrundung) haben eine hohe Verschleißfestigkeit. Anwendungen mit oszillierenden oder langsamen Drehbewegungen. Die Rundung verhindert Dichtlippenschäden beim Einbau. Darf nicht für dynamische Dichtungen gegen abrasive Medien eingesetzt werden. Bei schnellen Hin- und Herbewegungen ist durch Aufschwimmen der Dichtlippe Leckage möglich.


SKF logo