Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtlippe Typ B

Dichtlippen des Typs B (Lamellenfeder / angeschrägte Lippe) sind die bevorzugte Ausführung für dynamische Dichtungen gegen Gase/Dämpfe. Die Anschrägung verhindert Dichtlippenschäden beim Einbau. Darf nicht für dynamische Dichtungen gegen abrasiven Medien eingesetzt werden. Bei schnellen Hin- und Herbewegungen ist durch Aufschwimmen der Dichtlippe Leckage möglich.

SKF logo