Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtlippe Typ D

Dichtlippen des Typs D (Lamellenfeder / Abstreiferlippe) fixieren die Dichtung in kompakten Stopfbuchsen. Ein Aufschwimmen der Dichtlippe ist weniger wahrscheinlich. Hohe Verschleißfestigkeit. Gute Abdichtung gegen Schmutz/Verunreinigung. Für Dichtlippen des Typs D ist eine einwandfreie Kantenabrundung erforderlich, wenn die Dichtlippe entgegengesetzt zum Wellenende montiert wird. Leckage bei hochviskösen Flüssigkeiten oder Gasen möglich.

SKF logo