Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtlippe Typ W

Dichtlippen des Typs W (Schraubenfeder / Abstreiferlippe) besitzen eine hochfeste Schraubenfeder, welche die Dichtfähigkeit verbessert. Bevorzugte Dichtlippenausführung für dynamische Dichtungen gegen abrasive Medien. Ein Aufschwimmen der Dichtlippe ist weniger wahrscheinlich. Erfordert eine einwandfreie Kantenabrundung, wenn die Dichtlippe entgegengesetzt zum Wellenende montiert wird. Diese Ausführung muss zusammen mit der gerundeten Dichtlippe angewendet werden.

SKF logo