Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtlippe Typ X

Dichtlippen des Typs X (Lamellenfeder / verbesserte Abstreiferlippe) bieten eine bessere Dichtfähigkeit als Typ D. Bevorzugte Dichtlippenausführung für dynamische Dichtungen gegen abrasive Medien. Ein Aufschwimmen der Dichtlippe ist weniger wahrscheinlich. Erfordert eine einwandfreie Kantenabrundung, wenn die Dichtlippe entgegengesetzt zum Wellenende montiert wird. Diese Dichtlippe muss in Kombination mit einer anderen Dichtlippenausführung angewendet werden.
SKF logo