Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einführschräge

Einführschrägen sollten im Zylinderrohr und auf dem Ende der Kolbenstangenbaugruppe so gestaltet sein, dass sichergestellt ist, dass die unverformte Dichtung in den installierten Durchmesser leicht überführt werden kann. Die Einführschräge sollte mit einem großzügigen Radius in das Zylinderrohr oder in den Kolbenstangendurchmesser übergehen. Kantenwinkel und Empfehlungen zu minimalen Längen finden Sie in den Größenlisten der jeweiligen Produktabschnitte.
SKF logo