Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einführung in die Fluidtechnik

Fluidtechnische Anlagen übertragen und verwenden mechanische Energie über ein Arbeitsmedium. Die Energie wird durch die Übertragung und den Druck von Flüssigkeiten weitergeleitet, gespeichert und verwendet. Es gibt zwei Hauptarten von fluidtechnischen Systemen:
  • hydraulisch - unter Verwendung von Flüssigkeiten, wie beispielsweise Öl, als Arbeitsmedium
  • pneumatisch- unter Verwendung von Gas, wie beispielsweise Luft, als Arbeitsmedium
SKF logo