Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Funktionen der Hydraulikdichtungen und -führungen von SKF

Das SKF-Sortiment an Hydraulikdichtungen umfasst hunderte verschiedener Ausführungen und Werkstoffkombinationen. Bei den in diesem Katalog dargestellten Produkten handelt es sich um die geläufigen Dichtungsprofile und -größen für Hydraulikzylinder. Dank der flexiblen Herstellungssysteme und -prozesse von SKF in Verbindung mit der branchenweit dynamischsten und umfassendsten Kompetenz bei Design und Konstruktion können täglich neue Dichtungsprofile und -größen dem Sortiment hinzugefügt werden. Wenn Ihre Anwendungsanforderungen mit den Standardprofilen und -größen aus diesem Katalog nicht abgedeckt werden können, kontaktieren Sie bitte SKF zur Einholung eines speziellen Angebots.
SKF logo