Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Thermoplastische Elastomere

SKF blickt auf eine lange Geschichte bei der Entwicklung und der Lieferung von speziellen Polyurethan-Sorten zum Einsatz in Dichtungen zurück. SKF fertigt die bekannte ECOPUR-Reihe an Polyurethanen, zu der auch H-ECOPUR mit einer herausragenden Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit, X-ECOPUR mit einem hervorragenden Spaltextrusionswiderstand und S-ECOPUR mit einer geringen Reibung und hohen Verschleißbeständigkeit zählen.
Polyurethane kombinieren die elastischen Eigenschaften von Elastomeren mit der Verarbeitbarkeit von thermoplastischen Werkstoffen. Aus Polyurethanen hergestellte Dichtungen bieten eine exzellente Verschleiß- und Druckfestigkeit und vermeiden Leckagen. Dank ihrer Elastizität und Flexibilität können sie leicht eingebaut werden. Spezielle Polyurethansorten zum Einsatz in Dichtungen bieten einen niedrigen Druckverformungsrest und hervorragende Relaxationswerte sowie Temperaturstabilität im Vergleich zu handelsüblichen Sorten.
Tabelle 1 zeigt gebräuchliche Thermoplastische Elastomere.
SKF logo