Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Führungsabstand

Die während eines Hubs auf die Führungen der Stange und Kolben wirkenden Momente und Querkräfte hängen ab von der Stangenkopfbelastung und verändern sich entsprechend dem jeweiligen Abstand zwischen Stangen- und Kolbenführung. Bei der Auslegung eines Hydraulikzylinders und der Bestimmung der entsprechenden Führungselemente ist deshalb stets auch der jeweilige Abstand zwischen ihnen mit einzubeziehen.
SKF logo