Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmierung von Führungen

Die Führungen sollten stets mit einer ausreichenden Menge Hydraulikflüssigkeit geschmiert werden. Stangenführungen werden normalerweise zwischen Abstreifer und Stangendichtung auf der einen Seite und einer Vorschaltdichtung auf der anderen Seite angeordnet. SKF empfiehlt, die Führungen nicht außerhalb der sekundären Stangendichtung sondern zwischen dem Abstreifer und der sekundären Stangendichtung anzubringen. Unter bestimmten Betriebsbedingungen können Führungen aus PTFE Werkstoffen aufgrund ihrer guten Selbstschmierfähigkeit auch vor der Stangendichtung zu deren Schutz angeordnet werden.
SKF logo