Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Hydraulikdichtungen

Hydraulikzylinder-Dichtungen dienen der Abdichtung von Öffnungen zwischen den verschiedenen Komponenten eines Hydraulikzylinders. Bild 1 zeigt Dichtungs- und Führungskomponenten eines Schwerlast-Zylinders.

Ein Stück oder eine Million – Artikelmengen nach Wunsch

SKF bietet eine umfangreiche Auswahl an Dichtungen für extrem anspruchsvolle Anwendungsfälle an. Ganz gleich, ob Sie große Stückzahlen für größere Produktionsvolumina brauchen oder eine einzelne Ersatzdichtung – SKF kann Ihre Anforderungen erfüllen.
Diese Kolbendichtungen von SKF profitieren von unserer Fähigkeit zum nahtlosen Übergang zwischen den Fertigungsprozessen – von einem Einzelstück bis hin zu hochvolumigen Produktionen. Diese Flexibilität resultiert in hochwertigen Dichtungen, die dem Kunden den größtmöglichen Nutzen bringen.

Flexibilität bei der Fertigung

Egal ob Sie einen Prototypen benötigen oder große Volumina – SKF hat die richtige Lösung für Sie. Unser flexibler Produktionsprozess für Dichtungen kombiniert gedrehte und spritzgegossene Dichtungen und erfüllt damit praktisch jeden Bedarf.
SKF ist ein kompetenter Partner beim Formpressen, Spritzgießen und Spritzpressen. Zur Erfüllung der Kundenanforderungen wird die jeweils am besten geeignete Technologie verwendet. Mit dem Konzept der gedrehten Dichtungen sind wir zudem in der Lage, spanend gefertigte Dichtungen sehr schnell und ohne Werkzeugkosten zu liefern.

Kundenspezifisch gedrehte Dichtungen (Hellblauer Bereich in der Grafik)
Zur kostengünstigen Herstellung von Prototypen und Dichtungen in geringen Mengen und mit kurzen Lieferzeiten (bei der Einführung, in der ersten Wachstumsphase, in der degressiven Phase und für den Ersatzteilbedarf gegen Ende der Produktlebensdauer).

Spritzgussdichtungen (dunkelblauer Bereich in der Grafik)
Zur kostengünstigen Herstellung von Dichtungen in großen Mengen (in der Wachstums- und Reifephase).

Stufen des Produktlebenszyklus

SKF logo