Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Standards und Größen

Maßnormen

Das SKF Sortiment umfasst viele Größen von O-Ringen gemäß verschiedener O-Ring-Standards. Tabelle 1 liefert die gebräuchlichsten nationalen und internationalen O-Ring- Standards und deren relevante Größen.

Verhältnis von Innendurchmesser zu Querschnitt

O-Ringe in anspruchsvollen Anwendungen, wie solche mit stärkeren Betriebsdrücken oder höheren Fluchtungsfehlern, könnten größere Querschnitte benötigen. SKF empfiehlt Verhältnisse von Innendurchmesser ID zu Querschnitt wie in Diagramm 1 ersichtlich.

Toleranzen

SKF liefert alle O-Ringe mit Toleranzen gemäß ISO 3601-1:2012 Klasse B (Tabelle 2). Bei Verwendung des richtigen Werkzeugs eignen sie sich für alle Elastomerwerkstoffe. Das am meisten verwendete Werkzeug muss wegen des Schwundes beim Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) 70 shA hart sein.

Oberflächenstandard

SKF liefert O-Ringe mit Oberflächen gemäß ISO 3601-3:2005 (Tabelle 3). Dieser Standard liefert maximal akzeptable Fehler- und Qualitätskriterien für O-Ring-Oberflächen.
SKF logo