Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

LTP Kolbendichtungen – Produktdaten

Werkstoff
kennung
Dichtring: A-8501
Stützringe: P-2506
Werkstoffe
DruckBis zu 345 bar (5 000 psi)
DrehzahlenDruck ≤ 250 bar (3 625 psi) → bis zu 1 m/s (3,2 ft/s)
Druck > 250 bar (3 625 psi) → bis zu 0,5 m/s (1,6 ft/s)
Temperatur
bereich


Temperaturgrenzwerte in Abhängigkeit von Hydraulikflüssigkeiten→ Tabelle 1
Sehr niedriger Temperaturanwendungsbereich: Zeigt die Temperaturen auf, denen die Dichtungen kurzzeitig, z.B. bei Kaltstart, ausgesetzt sein können ohne beschädigt zu werden. Die Dichtwirkung kann jedoch beeinträchtigt sein.
Temperaturen unter dem empfohlenen Betriebstemperaturbereich: Dichtleistung abhängig vom Systemdesign (empfohlen werden Präzisionsschienenführungen)
Empfohlener Betriebstemperaturbereich für Vorschaltdichtungen dieser Baureihe aus den Standardwerkstoffen.
Temperaturen über dem empfohlenen Betriebstemperaturbereich: zulässig nur mit reduziertem Druck, Drehzahl, und/oder e-gap
Sehr hoher Temperaturanwendungsbereich: Zeigt die Temperaturen auf, denen die Dichtung nur gelegentlich und nur sehr kurz ausgesetzt werden dürfen, wie z.B. in einem Betätigungszylinder am Trockner einer Pulverbeschichtungsanlage.
Counter-
Oberfläche
Spezifikationen für effektive Dichtungssysteme
GrößenlisteInch [pdf]
Weitere
Informationen
Kolbendichtungen mit Stützringen
Die für Druck, Gleitgeschwindigkeit und die Spaltweite angegebenen Maximalwerte sowie die für den zulässigen Betriebstemperaturbereich angegebenen Minimal- und Maximalwerte sind Grenzwerte und dürfen nicht zusammenfallen. Sie müssen in Abhängigkeit von den übrigen Betriebsbedingungen gegebenenfalls reduziert werden. Auch ist die Chemikalienbeständigkeit der Werkstoffe gegenüber den abzudichtenden Medien zu prüfen.
SKF logo