Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kolbenversatz

Im ruhenden Zustand unter Druck kann der Durchtritt schon von geringen Mengen Druckflüssigkeit an der Kolbendichtung unerwünschte Relativbewegungen zwischen Kolben und Zylinder bewirken. Obwohl für den unerwünschten Kolbenversatz hauptsächlich der Durchtritt von Druckflüssigkeiten durch die Kolbendichtung verantwortlich ist, sollten bei einer eventuellen Ursachenerforschung auch alle Druckanschlüsse am Zylinder überprüft werden, aber auch die statische Radialdichtung zwischen Kolben und Stange. In manchen Einsatzfällen ist der Durchtritt von geringen Mengen Druckflüssigkeit durch die Kolbendichtung und damit auch ein begrenzter Kolbenversatz zulässig. In diesen Fällen können Kolbendichtungen mit geschlitzten Gleitringen zum Einsatz kommen, die eine geringe Haft- und Gleitreibung aufweisen und einfach zu montieren sind.
SKF logo