Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Vorschaltdichtungen aus Polyurethan mit U-Ringprofil

RBB Profile

RBB Profile (Bild 1) haben einen Dichtring aus LUBRITHANE (TPU) mit einem Anti-Extrusion-Ring aus Polyamid (PA) oder Polyacetal (POM). Die flexible äußere statische Dichtlippe und die Druckausgleichsnuten in der Stirnseite sorgen für ein gutes Rückfördervermögen der ausgeschleppten Hydraulikflüssigkeit und verhindern den Druckaufbau zwischen Vorschalt- und Stangendichtung. Diese Vorschaltdichtungen sind für Dichtsysteme in hochbeanspruchten und anspruchsvollen Anwendungen mit Druckspitzen bis 690 bar (10 000 psi) geeignet. Sie sind in metrischen (Größenliste [pdf]) und Zollgrößen (Größenliste [pdf]) erhältlich. Einige metrischen Größen passen in Dichtungsgehäuse gemäß ISO 7425-2:1989.
SKF logo