Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Werkstoffe

Stangendichtungen und Vorschaltdichtungen sind in Abhängigkeit von der Baureihe und den Anforderungen als einteilige Dichtungen aus einem Werkstoff oder als mehrteilige Dichtungen aus unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt. Die gebräuchlichsten Werkstoffe für diese Dichtungen sind thermoplastisches Polyurethan (TPU), Polytetrafluorethylen (PTFE) und Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR). Übliche Werkstoffe für Stangendichtungs-Antiextrusionsringe sind Polyamid (PA), Polyacetal (POM) oder PTFE. Die Werkstoffe für ein spezielles Profil finden Sie in der Profilübersicht und in den jeweiligen Profilabschnitten hier unten.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt Werkstoffe.
SKF logo