Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Einbau

Es gibt offene Gehäuse für Abstreifer (Bild 1) oder Stufengehäuse (Bild 2).
Abstreifer für offene Gehäuse sind mit einem Sicherungsring aus Stahl verbunden und in das Gehäuse eingepresst. Sie werden daher auch als „einpressbare Abstreifer“ bezeichnet.
Abstreifer für Stufengehäuse haben keine Metallteile und lassen sich normalerweise mit der Hand verformen. Mit ein Grund weshalb sie auch als „Abstreifer zur Schnappmontage“ bezeichnet werden.
Mehr Informationen zum Einbau erhalten Sie unter Einbau Abstreifer.
SKF logo