Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Werkstoff

Polyurethan (TPU) ist der am häufigsten verwendete Werkstoff für Abstreifer in modernen Hydraulikdichtsystemen. Dieser Werkstoff weist eine ausgezeichnete Abriebs- und Verschleißfestigkeit, eine gute Formelastizität wie auch gute physikalische Eigenschaften auf. SKF Abstreifer aus TPU stellen damit eine ausgezeichnete Abstreifwirkung gegen Verunreinigungen sicher. Auf Anforderung kann SKF die Abstreifer aber auch aus einer Vielzahl anderer Werkstoffe fertigen, wie z.B. aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) oder PTFE Werkstoffen ( Genaue Informationen stehen beim Technischen SKF Beratungsservice zur Verfügung.
Weitere Informationen entnehmen Sie dem Abschnitt Dichtungswerkstoffe.
SKF logo