Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

PAD und PADV Abstreifer Produktdaten

Werkstoffkurzbezeichnung
W93
Werkstoffe
DrehzahlenBis zu 1 m/s (3.2 ft/s)
Temperaturbereich
–40 bis +110 °C (–40 to +230 °F)
Counter-
Oberfläche
Spezifikationen für effektive Dichtungssysteme
GrößenlisteMetrisch [pdf]
Weitere Informationen
Abstreifer für axial offene Einbauräume
Die bei den Betriebsbedingungen (z. B. Gleitgeschwindigkeit, Betriebstemperatur) angegebenen Maximalwerte sind Grenzwerte, und dürfen weder dauernd noch zusammen auftreten.
SKF logo