Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

DX Abstreifer – Produktdaten

Werkstoff
kennung:
Dichtring:
  • Nachsetzzeichen J1S → U-1003
  • Nachsetzzeichen J2X → U-1004

Vorspannelement: A-8501

Werkstoffe
DrehzahlenBis zu 1 m/s (3.2 ft/s)
Temperatur
bereich
–40 to +120 °C (–40 to +250 °F)
Counter-
Oberfläche
Spezifikationen für effektive Dichtungssysteme
GrößenlisteInch [pdf]
Weitere
Informationen
Abstreifer für ungeteilte Einbauräume
Die bei den Betriebsbedingungen (z. B. Gleitgeschwindigkeit, Betriebstemperatur) angegebenen Maximalwerte sind Grenzwerte, und dürfen weder dauernd noch zusammen auftreten.
SKF logo