Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Fluid-Power-Dichtungen

S01 Stangendichtung, ECOPUR
Fluid-Power-Dichtungen nutzen hydraulischen Druck zur Kraftübertragung. Sie sollen über die gesamte erwartete Gebrauchsdauer eine hohe Dichtwirkung bei einem Minimum an Reibung und Verschleiß gewährleisten. 
SKF logo