Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gestaltung der Dichtstelle

CR-Dichtungen Produktlogo Querformat

Im Hinblick auf eine zuverlässige Abdichtung sollten der Durchmesser (d1), die Dichtungssitzbreite (b1) und die Arbeitsbreite (B1) mit den in der Tabelle angegebenen Werten ausgeführt werden. Außerdem empfiehlt SKF, die Axialdichtungen zur einfacheren Ausrichtung gegen eine Schulter abzustützen.

Für die Axialdichtungen reichen feingedrehte Gegenlaufflächen aus, wobei die Richtwerte für die Rauheit Ra bei 2,5 µm und für die Rauheit Rt bei 12 µm liegen.

Die klemmbaren CT-Axialdichtungen weisen im Normalfall nach der Montage am Stoß einen ca. 25 mm breiten Spalt auf, der in der 6-Uhr-Stellung anzuordnen ist (Bild 1. Dadurch wird die Montage der Dichtung und die Ableitung eventuell eingedrungener Fremdstoffe erleichtert.

Für bestimmte Anwendungsfälle stehen jedoch auch Dichtungen zur Verfügung, deren Enden sich im Stoß berühren.

SKF logo