Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Installationsanleitung

CR-Dichtungen Produktlogo Querformat
Die klemmbaren Axialdichtungen, wie auch die zugehörigen Spannbänder, werden als Coils geliefert. Nach dem Lösen der Coils werden die CT-Axialdichtungen auf ihrer Sitzfläche am Gehäuse mit Hilfe des oder der Spannbänder leicht festgesetzt. Danach wird die Dichtung gegen ihre Gegenlauffläche geschoben und der Spalt bzw. der Stoß zwischen den beiden Dichtungsenden in 6-Uhr-Stellung positioniert (Bild 1). Abschließend wird die Dichtung über das bzw. die Spannbänder fest verspannt. Dabei soll das auf die Schraube im Spannschloss wirkende Anzugsmoment den Wert von ca. 7 Nm nicht überschreiten.
SKF logo