Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Die SKF Mudblock Kassettendichtungen MUD11

Für ölgeschmierte Anwendungen

SKF Mudblock Kassettendichtung MUD11

Die SKF Mudblock Kassettendichtung MUD11 ist eine Kassettendichtung der neuen Generation und wurde speziell für ölgeschmierte Hochleistungsanwendungsfälle in schwierigen Umgebungen und anspruchsvollen Betriebsbedingungen entwickelt.

Die SKF Mudblock Kassettendichtungen MUD11 sind für ölgeschmierte Anwendungen vorgesehen. Zu den Leistungsmerkmalen gehören:

  • Außenmantel jeweils zur Hälfte aus Metall und Elastomer – verbessert die statische Dichtung, die Wärmeabgabe und die Rückhaltung im Gehäuse
  • Mehrlippendichtung in Einzelausführung
  • axiale und zusätzliche radiale Schutzlippen für den Ausschluss von Verunreinigungen
  • integrierte Reparaturhülse aus nichtrostendem Stahl, gerollt für eine zuverlässige Einzellösung, zur einfachen Installation und Verhinderung von Beschädigungen der Lippen bei Transport, Handhabung und Einbau
  • robuste Elastomer-Werkstoffe
  • hervorragende Abdichtung gegen Öle
  • bester Schutz vor festen und flüssigen Verunreinigungen, dabei weniger Reibung und längere Dichtungsgebrauchsdauer

Unterlagen zum Thema

SKF logo