Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Verstärkte HSS-Vollgummidichtringe – SKF Flex ­Dichtungen

Zuverlässiger Schutz für Lager mit großem Durchmesser

CR-Dichtungen Produktlogo Querformat
HSS-Dichtungen mit großem Durchmesser und Schmiernuten
Die neuen SKF HSS Vollgummidichtungen, die auch als SKF Flex-Dichtungen im Sortiment der CR-Dichtungen enthalten sind, wurden entwickelt, um den Schutz großer Antriebslager unter schwierigen Betriebsbedingungen wie in Walzwerken, im Bergbau oder in Windenergieanlagen zu verbessern sowie den Einbau zu vereinfachen. Bei den Dichtungen kommt ein neues Armierungskonzept zum Einsatz, das eine sehr hohe Stabilität gewährleistet und gleichzeitig die Vorteile einer klassischen Gummidichtung – die Fähigkeit zur Kompensation von Unregelmäßigkeiten in der Gehäusebohrung – bietet.

Das HSS Sortiment umfasst eine ganze Reihe von Dichtungen mit einer Vielzahl an Konstruktionsmerkmalen und Kombinationsmöglichkeiten, darunter geteilte und ungeteilte Ausführungen, SKF Springlock, SKF Springcover, verschiedene Federverbindungen und Schmiernuten.

Der flexible Fertigungsprozess ermöglicht kundenspezifische Größen ohne Mindestmengen und nahezu ohne Begrenzung der metrischen oder Zollgrößen. Diese Flexibilität ermöglicht auch bei Maßanfertigungen die gleichen kurzen Lieferzeiten wie bei Standarddichtungen.

Verstärkte HSS Vollgummidichtungen

SKF logo