Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Laufwerkdichtungen (metal face seals)

CR-Dichtungen Produktlogo Querformat
SKF Laufwerkdichtungen vom Typ HDDF (Bild 1) sind für schwierige Betriebsbedingungen bei relativ niedrigen Drehzahlen geeignet. Sie schützen zuverlässig vor festen und flüssigen Verunreinigungen und verhindern das Austreten von Schmierstoff. Die Dichtungen wurden für Gelände- und Kettenfahrzeuge entwickelt, haben ihre Eignung aber auch in anderen Anwendungen unter Beweis gestellt, bei denen wirksamer Schutz vor Sand, Verunreinigungen, Schlamm und Wasser gefordert ist (Bild 2) Zu diesen Anwendungen gehören:
  • alle Arten von Mischmaschinen
  • Sandaufbereitungsanlagen
  • Förderbänder und sonstige Baumaschinen
  • landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Waschanlagen
  • Rohrmühlen und sonstige pulverisierende Anlagen
  • Erzaufbereitungsanlagen
  • Bergbautechnik
SKF logo