Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Dichtungswerkstoffe

Die verfügbaren Werkstoffe für SKF Wellendichtungen sind in der Tabelle aufgeführt. Jedes Material hat charakteristische Eigenschaften und ist für bestimmte Anwendungsfälle besonders gut geeignet.
Durch einen veränderten Mischungsaufbau lassen sich folgende Eigenschaften von Elastomeren gezielt beeinflussen:
  • Quellbeständigkeit
  • Elastizität
  • Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit
  • Kälteverhalten
  • Gasdurchlässigkeit
Einzelheiten zur chemischen Beständigkeit der Dichtlippenmaterialien in unterschiedlichen Betriebsmedien finden Sie im Abschnitt Chemikalienbeständigkeit.
SKF logo