Silikon-Kautschuk
Silikon-Kautschuk zeichnet sich durch eine hohe Temperaturbeständigkeit aus und eignet sich für Temperaturen von –70 bis +160°C. Silikon-Kautschuk absorbiert Schmierstoffe und reduziert dadurch Reibung und Verschleiß. SKF Dichtungen aus Silikon-Kautschuk sind besonders für Anwendungen mit sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen geeignet sowie für die reibungsarme Abdichtung von Lageranordnungen. Sie weisen nur eine mittlere Beständigkeit gegenüber oxidierten Ölen oder bestimmten EP-Additiven auf und sollten vor abrasiven Substanzen geschützt werden. Dichtlippen aus Silikon-Kautschuk sind nicht für Trockenlauf geeignet.