Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Duralip (D)

Duralip ist carboxilierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (XNBR). Das Material wurde von SKF entwickelt. Es kombiniert die guten technischen Eigenschaften von Acrylnitril-Butadien-Kautschuk mit erhöhter Verschleißfestigkeit, siehe Diagramm 1. Es wird hauptsächlich für Dichtungen für große Durchmesser verwendet. Dichtungen aus diesem Material werden empfohlen, wenn abrasive Stoffe wie Sand, Erde und Kalk in den Laufflächenbereich der Dichtlippe gelangen könnten.
SKF logo