Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Duratemp (H)

SKF Duratemp ist ein von SKF entwickelter hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (HNBR). Er kombiniert die von SKF Duralip bekannte Verschleißfestigkeit mit einer verbesserten Beständigkeit im Hochtemperaturbereich, siehe Diagramm 1. SKF Duratemp hat eine bessere Chemikalien-, Wetter-, Alterungs- und Ozonbeständigkeit als SKF Duralip; Öl-Luft-Gemische können jedoch die Beständigkeit herabsetzen. Die Betriebstemperaturgrenze liegt bei +150°C und ist damit deutlich höher als bei normalem Acrylnitril-Butadien-Kautschuk. SKF Duratemp wird hauptsächlich für Dichtungen für große Durchmesser eingesetzt oder wenn eine verlängerte Gebrauchsdauer gewährleistet werden muss.
SKF logo