Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmierfett-Rückhaltevermögen

Schmierfette haben eine relativ hohe Viskosität und sind verhältnismäßig einfach in einer Lagerung zurückzuhalten. In zahlreichen fettgeschmierten Anwendungen hält eine nicht zugfederbelastete Dichtlippe oder ein V-Ring das Fett angemessen zurück (Bild 1).
In anspruchsvolleren Anwendungsbereichen können jedoch zugfederbelastete HMS5- oder CWR1-Radial-Wellendichtringe (Bild 2 und Bild 3) erforderlich sein.
Wenn häufiges Nachschmieren erforderlich ist, sollte zumindest die Dichtlippe eines Dichtrings der Anordnung nach außen gerichtet werden, sodass überschüssiges Fett an der Dichtlippe austreten kann (Bild 4). Auf diese Weise wird ein Fettstau vermieden, der Wärme zurückhalten und die Wärmeableitung behindern kann. Für fettgeschmierte Anwendungen empfiehlt SKF die Berechnung der zulässigen Umfangsgeschwindigkeit für Öl und eine Halbierung des Ergebnisses.
SKF logo