Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Beidseitige Abdichtung

Für Anwendungen, bei denen die Abdichtung gegen Verunreinigungen genauso wichtig ist wie das Zurückhalten von Schmierstoff, eignen sich Dichtungen mit einer zusätzlichen Schutzlippe, wie z.B. die HMSA10-Dichtungen (Bild 1).
Eine weitere Option liegt im Einbau zweier Dichtungen in entgegengesetzter Richtung (Bild 2 und Bild 3) oder zweier gegenüberliegender V-Ringe (Bild 4) mit einer dazwischen angeordneten, beidseitig bearbeiteten Anlaufscheibe.
Bei extremen Betriebsbedingungen empfiehlt SKF HDDF-Kettenbolzendichtungen (Bild 5), sofern die Gleitgeschwindigkeit der Passflächen innerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
SKF logo