Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Radial-Wellendichtringe mit niedriger Querschnittshöhe

Zur Abdichtung von Lagerungen mit Nadellagern aber auch mit Gleitlager-Buchsen sind wegen der sehr geringen Querschnittshöhe vielfach keine handelsüblichen Radial-Wellendichtringe erhältlich. Für einen Teil dieser Lagerungen stehen bei SKF spezielle Radial-Wellendichtringe mit Dichtlippen ohne Zugfeder zur Verfügung, die den Abmessungen dieser Lager bzw. Buchsen angepasst sind. Radial-Wellendichtringe mit niedriger Querschnittshöhe sind in zwei Ausführungen lieferbar:
  • die Ausführung G mit einfacher Dichtlippe (Bild 1, Bild 2)
  • die Ausführung SD mit Dichtlippe und zusätzlicher Schutzlippe (Bild 3)
SKF logo