Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Montageanleitung

Radial-Wellendichtringe müssen zentrisch und senkrecht zur Welle eingebaut werden. Um dies sicherzustellen und ein Verkanten zu vermeiden, empfiehlt SKF, beim Einbau geeignete Einpresswerkzeuge zu verwenden (Bild 1). Die Mantelfläche der G-Dichtringe sollte zur Montageerleichterung eingeölt werden. Sind die Wellenenden nicht angeschrägt oder verrundet, sollten Montagehülsen verwendet werden.
SKF logo