Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zusätzliche Schutzlippen

SKF Radial-Wellendichtringe können außerdem mit einer zusätzlichen Schutzlippe versehen werden, um einen verstärkten Schutz vor Verunreinigungen zu bieten (Bild 1). Diese zusätzlichen Schutzlippen sind entweder schleifend oder berührungsfrei. Dichtungsausführungen mit zusätzlicher schleifender Schutzlippe werden in extrem verunreinigten Umgebungen verwendet. Sie haben allerdings den Nachteil, dass sie zu einer verstärkten Reibung und höheren Dichtlippentemperatur führen. Die Schutzlippe der Dichtungen HMSA10 und CRWA1/CRWHA1 ist berührungsfrei und kann somit üblicherweise bei den gleichen Umfangsgeschwindigkeiten eingesetzt werden wie die Bauformen HMS5 und CRW1/CRWH1 mit einer Dichtlippe.
SKF logo