Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Toleranzen

SKF Radial-Wellendichtringe werden mit Außendurchmessertoleranzen gefertigt, die in der Tabelle für metrische Dichtungen und der Tabelle für Dichtungen mit Zollabmessungen gelistet sind. Die genormten Ausführungen entsprechen ISO 6194-1, DIN 3760 und RMA OS-4.
SKF logo