-
Dichtungen für allgemeine Industrieanwendungen
- HMS5 und HMSA10 – SKF Edge-Dichtungen
- CRW1, CRWA1, CRWH1 und CRWHA1 - SKF Wave-Dichtungen
- Dichtungen CRW5 und CRWA5
- HDW1-Dichtungen – SKF Wave-Dichtungen
- Radial-Wellendichtringe CRS1, CRSH1, CRSA1 und CRSHA1 für Ölanwendungen
- PTFE-Dichtungen
- Dichtungen HM und TL für fettgeschmierte Anwendungsfälle
- X-Dichtungen, Abdichtung gegenüber der Gehäusebohrung
-
Dichtungen für schwere Industrieanwendungen – SKF Flex-Dichtungen
- Ausführungen des Außenmantels
- Zugfedern
- Abmessungen
- Ausführung der Dichtlippe
- Zusätzliche Schutzlippen
- Koaxialität und Rundlauf
- Axiale Bewegung
- Zulässige Drehzahlen
- Schmierung
- Reibung
- Chemische und thermische Beständigkeit
- Druckbeaufschlagte Dichtungen
- Gestaltung der Welle
- Gestaltung der Aufnahmebohrung
- Dichtungseinbau, allgemeine Industrieanwendungen
- Dichtungseinbau, für den Großmaschinenbau
- Schutz der Gegenlauffläche vor Korrosion
- Lösen
- Austausch
- Bezeichnungsschemata
- Sortiment und Verfügbarkeit