Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Lösen

Radial-Wellendichtringe dürfen nicht wiederverwendet werden. Ihr Ausbau gestaltet sich daher problemlos, da keine Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich eventueller Beschädigungen der Dichtringe zu beachten sind. Bevor mit dem Ausbau begonnen wird, ist es jedoch vorteilhaft, die Einbaurichtung des Dichtrings zu notieren, damit die Ersatzdichtung in gleicher Richtung wieder eingebaut werden kann. Zum Ausbau kleiner Dichtringe reicht im Regelfall schon ein Schraubendreher. Der Ausbau, vor allem von größeren Dichtringen, gestaltet sich dann besonders einfach, wenn Bohrungen in der Gehäuseschulter (A) zum Ansetzen eines Dorns vorgesehen wurden (Bild 1).
SKF logo