Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

HDW1-Dichtungen – SKF Wave-Dichtungen

CR-Dichtungen Produktlogo Querformat
HDW1-Dichtungen (Bild 1) sind Hochleistungskonstruktionen mit SKF WAVE-Dichtlippe für den Einsatz in fett- oder ölgeschmierten Anwendungen. Die Dichtringe werden serienmäßig mit einem Hochleistungsstützkörper, SKF Bore-Tite-Beschichtung auf dem Metallaußenmantel, SKF WAVE-Dichtlippe aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk und einer Zugfeder aus Federstahl gefertigt.
Der starre Stützkörper ist für Betriebsdrücke von bis zu 0,24 MPa (dynamisch) und 0,34 MPa (statisch) ausgelegt, sowie für Wellendrehzahlen bis 25 m/s bei Wellendurchmessern < 203 mm.
Die HDW1-Dichtungen sind in Zollgrößen erhältlich.
SKF logo