Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Größenauswahl der HDS-Wellendichtringe mit Metallgehäuse und HS-Wellendichtringe aus Elastomerwerkstoff

Alle SKF HDS-Dichtungen mit Metallgehäuse (Tabelle) und HS-Dichtungen aus Elastomerwerkstoff (Tabelle) werden auf Anfrage in beliebigen zölligen oder metrischen Abmessungen gemäß den Tabellen gefertigt. Da neue Größen ohne zusätzliche Werkzeuge hergestellt werden, sind sie ohne längere Lieferzeiten erhältlich. Eine Auswahl der verfügbaren Größen ist in der Produkttabelle aufgeführt. Größen, die nicht in der Produkttabelle enthalten sind, erfragen Sie bei Ihrem SKF Vertragshändler oder Ihrer SKF Vertretung.
SKF logo