Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wellendichtringe mit Metallgehäuse – SKF Flex-Dichtungen

CR-Dichtungen Produktlogo Querformat
HDS2 PTFE
SKF Wellendichtringe mit Metallgehäuse, die auch als SKF Flex-Dichtungen im Sortiment der CR-Dichtungen enthalten sind, wurden speziell für die schwierigen Bedingungen in Hochleistungsanwendungsfällen entwickelt. SKF liefert Dichtungen in den unterschiedlichsten Ausführungen, von den komplexen HDS7-Dichtungen über die leistungsstarken HDL-Dichtungen, die weit verbreiteten HDS1- und HDS2-Dichtungen bis zu den Dichtungen der Reihen HDSA, B, C, D und E. Diese Dichtungen sind sehr gut für die stark verunreinigten Umgebungen in Walzwerken, für die hohen Drehzahlen und Temperaturen in Papierfabriken und andere universelle Anwendungsfälle, wie Industriegetriebe, geeignet.
SKF logo