Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wellendichtringe SBF mit Metalleinsatz

Die Ausführung SBF (Bild 1) ist eine federbelastete Dichtung mit flexiblem Metallversteifungsring, der einen Einbau ohne Deckblech zulässt. Die SBF-Dichtung kann gewebeverstärkte Dichtungen in vielen fett- und ölgeschmierten Anwendungsfällen ersetzen. Die SBF-Dichtungen werden wahlweise aus Acrylnitril-Butadien- und Fluor-Kautschuk gefertigt. Eine Auswahl der verfügbaren Größen ist in der Produkttabelle aufgeführt. Weitere Informationen über die Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem SKF Vertriebsmitarbeiter.
SKF logo