Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Härte und Oberflächenbehandlung

Die Oberflächenhärte der Gegenlauffläche sollte mindestens 30 HRC (58 HRC bei PTFE-Lippendichtungen) betragen. Falls die Gefahr besteht, dass die Gegenlauffläche beim Transport oder Einbau beschädigt wird, ist dieser Wert auf 45 HRC (62 HRC bei PTFE-Lippendichtungen) zu erhöhen. Unter bestimmten Voraussetzungen wie niedrige Umfangsgeschwindigkeit, gute Schmierung und fehlende Schmutzeinwirkung können auch Gegenlaufflächen mit geringeren Härten geeignet sein. Ebenfalls als Sonderfälle sind nitrierte, phosphatierte oder galvanisch beschichtete Oberflächen zu betrachten, über deren Eignung von Fall zu Fall zu entscheiden ist.
SKF logo