Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gestaltung der Welle

Im Hinblick auf eine zuverlässige Abdichtung und maximale Gebrauchsdauer sollte die Lauffläche eines Radial-Wellendichtrings den nachfolgend genannten Anforderungen genügen. Die Gegenlauffläche muss alle zulässigen Abweichungen und Bewegungen – Lauffläche SL und zusätzliche Lauffläche SL' – aufnehmen können, was im Falle von Reparaturen oder Inspektionen erforderlich sein kann (Bild 1).
Wenn eine Welle nicht entsprechend den Anforderungen bearbeitet werden kann, empfiehlt SKF den Einsatz von SKF SPEEDI-SLEEVE Wellen-Reparaturhülsen oder einer Hülse für große Durchmesser (LDSLV). Weitere Informationen über Hülsen finden Sie im Abschnitt Reparaturhülsen.
SKF logo