Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Abmessungen

Der Bohrungs- und der Außendurchmesser der SKF Dichtungslamellen entsprechen den in DIN 616:2000 und den in ISO 15:1996 genormten Werten für die Durchmesserreihen 0, 2 und 3. Dadurch ist sichergestellt, dass sie unmittelbar neben Lagern dieser Durchmesserreihen auf der Welle wie auch im Gehäuse montiert werden können.
SKF logo