Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gestaltung der Welle

CR-Dichtungen Produktlogo Querformat

Scharfe Kanten, Einschnitte und Grate auf der Welle sind zu vermeiden, um Schäden am V-Ring während des Einbaus zu verhindern.

V-Ringe drehen sich mit der Welle und erfordern lediglich eine mittlere Oberflächenrauheit. Als allgemeine Richtlinie sollte ein Höchstwert von Ra 6,3 µm. Wenn sie gegen Flüssigkeiten abdichten oder feinen, festen Verunreinigungen ausgesetzt sind, benötigen V-Ringe eine Oberflächenrauheit von maximal Ra 3,2 µm.

Beim Einbau wird ein V-Ring gedehnt und passt auf alle in den Produkttabellen bereichsweise angegebenen Wellendurchmesser.

SKF logo