Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Gleitgeschwindigkeiten

CR-Dichtungen Produktlogo Querformat
V-Ringe eignen sich für die Betriebsbedingungen laut der Tabelle. Im Drehzahlbereich 15 bis 20 m/s hebt sich die Dichtlippe von der Gegenlauffläche und der V-Ring fungiert lediglich als Spaltdichtung.
SKF logo