Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

V-Ringdichtungen

VA V-Ringdichtungen FKM
V-Ringdichtungen sind Axial-Wellendichtungen und in zahlreichen Größen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen verfügbar. SKF bietet V-Ringdichtungen in zwei Bauformen an:
  • Vollgummi-V-Ringe (Bild 1), oder einfach genannt "V-Ringe"
  • MVR-Vorschaltdichtungen (Bild 2), eine V-Ringdichtung mit Metallgehäuse
SKF logo